(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CE-60
ロータリーエンコーダ ソクテイコウグ

ロータリーエンコーダ CE-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,286円
税込単価
17,915円

【特長】・小型軽量、低消費電流のローコストタイプ・産業用アプリケーションに最適

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CE-60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CE-60 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
分解能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-60

60

1個

16,286( 17,915円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量、低消費電流のローコストタイプ
・産業用アプリケーションに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CE-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーエンコーダの型番CE-60のページです。
型番CE-60に関する仕様情報を記載しております。

ロータリーエンコーダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CE-100
CE-200
CE-400
CE-500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分解能

16,286円

( 17,915円 )
1個 あり

10日目

100

16,286円

( 17,915円 )
1個 あり

10日目

200

18,386円

( 20,225円 )
1個 あり

10日目

400

18,386円

( 20,225円 )
1個 あり

10日目

500

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました