(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボグローブ FINGER指タイプ

ロボグローブ FINGER指タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,100円
税込単価
35,310円

【特長】・滑りにくく、しっかりつかむからワークの落下などを防止し、作業効率UP...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1.5
  • 基本構成:
    表:ニトリル、裏:綿/ポリエステル
  • 指周(先)(mm):
    62
  • 指周(根)(mm):
    91
  • 開閉幅(mm):
    77
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • 本商品は1個で5双(5組)です。
  • その他ロボット部品はこちら

型番

ROBOFINGER 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROBOFINGER

1個

32,100( 35,310円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくく、しっかりつかむからワークの落下などを防止し、作業効率UP。しかもロボットを傷や汚れ、異物侵入から守る
・装着簡単でグリッパーの先を保護する指タイプ

(i)ご注意

  • 本商品は1個で5双(5組)です。
  • その他ロボット部品はこちら

ROBOFINGERで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボグローブ FINGER指タイプの型番ROBOFINGERのページです。
型番ROBOFINGERに関する仕様情報を記載しております。

ロボグローブ FINGER指タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロボットカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました