(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

協働ロボット用 電動ハンド ELCT1シリーズ

協働ロボット用 電動ハンド ELCT1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
315,600円
税込単価
347,160円

【特長】<ELCT1-100-20-CRX>・本製品は、コントローラを内蔵した...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動グリッパ
  • 開閉ストローク(mm):
    20(片側10)
  • 把持力(N):
    60/80/100(3段階調整)

(i)ご注意

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

ELCT1-100-20-CRX

単位:mm

ELCT1-100-20-ASSISTA-PIT

単位:mm

型番リスト

型番
ロボットメーカー
通信インターフェイス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELCT1-100-20-ASSISTA-PIT

三菱電機
デジタルI/O 

1個

315,600( 347,160円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<ELCT1-100-20-CRX>
・本製品は、コントローラを内蔵した電動ハンドです
・開閉毎に動作ストロークを記憶し、前回の停止位置の手前で減速します
・プラグインソフト、又は本体の制御パネルで把持力と開閉速度を3段階で設定が可能です
<ELCT1-100-20-ASSISTA-PIT>
・三菱電機MELFA ASSISTA専用の2爪電動ハンド
・3種類の把持力と開閉速度をそれぞれ設定することが可能
・本体保護カバー、落下防止等安全面を考慮
・入出力:ソースタイプ

(i)ご注意

カタログ

ELCT1-100-20-ASSISTA-PITで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用 電動ハンド ELCT1シリーズの型番ELCT1-100-20-ASSISTA-PITのページです。
型番ELCT1-100-20-ASSISTA-PITに関する仕様情報を記載しております。

協働ロボット用 電動ハンド ELCT1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ELCT1-100-20-CRX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ロボットメーカー 通信インターフェイス

227,900円

( 250,690円 )
1個 -

10日目

ファナックシリアル通信(RS-485) 

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました