(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HP04VR-20C-CRX
協働ロボット用 エアハンド HP04VRシリーズ ROBOT HAND HP04VR

協働ロボット用 エアハンド HP04VRシリーズ HP04VR-20C-CRX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
122,500円
税込単価
134,750円

【特長】・FANUC CRXプラグ&プレイ対応の平行移動型エアハンド(HP04...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エアグリッパ
  • 開閉ストローク(mm):
    14(片側7)
  • 把持力(N):
    閉:48/開:65(P=0.5/L=50mm時)

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • こちらはロボット専用エアハンドのみの販売ページとなります。ロボットは付属しておりませんので、ご注意願います。

HP04VR-20C-CRX の仕様・寸法情報

外形図

HP04VR-20C-CRX

単位:mm

HP04VR-20C-ASSISTA

単位:mm
AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

型番リスト

型番
ロボットメーカー
入出力タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP04VR-20C-CRX

ファナック
ソース

1個

122,500( 134,750円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FANUC CRXプラグ&プレイ対応の平行移動型エアハンド(HP04VR-20C-CRX)
・三菱ASSISTAプラグ&プレイ対応の平行移動型エアハンド(HP04VR-20C-ASSISTA)
・ロンググリップでの把持が可能
・取付アタッチメント・開閉センサー、開閉速度制御弁及び取付けに必要な部材が全て同梱

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • こちらはロボット専用エアハンドのみの販売ページとなります。ロボットは付属しておりませんので、ご注意願います。

カタログ

HP04VR-20C-CRXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用 エアハンド HP04VRシリーズの型番HP04VR-20C-CRXのページです。
型番HP04VR-20C-CRXに関する仕様情報を記載しております。

協働ロボット用 エアハンド HP04VRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HP04VR-20C-ASSISTA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ロボットメーカー 入出力タイプ

148,800円

( 163,680円 )
1個 -

10日目

三菱電機シンク

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました