(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARM-K-HP04FR-20C
産ロボ/協働ロボ用エアアクチュエータ ARMシリーズ ROBOT HAND ARM

産ロボ/協働ロボ用エアアクチュエータ ARMシリーズ ARM-K-HP04FR-20C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,700円
税込単価
74,470円

【特長】・取付に必要な部材を全て同梱・立ち上げ工数の短縮に繋がります

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エアグリッパ
  • ロボットメーカー:
    その他
  • ロボットメーカー詳細:
    ファナック、川崎重工業、三菱電機

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ARM-K-HP04FR-20C の仕様・寸法情報

外形図

ARM-K-HP04FR-20C

単位:mm
AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

※1エアーポートは2面に設けて有りますので取付け状態で選択して御使用下さい。

ARM-K-HP04LR-20C

単位:mm
AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

※1エアーポートは2面に設けて有りますので取付け状態で選択して御使用下さい。

ARM-K-HP04R-25C

単位:mm
AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

※1エアーポートは2面に設けて有りますので取付け状態で選択して御使用下さい。

ARM-K-HP06-14-S

単位:mm
AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

※1エアーポートは2面に設けて有りますので取付け状態で選択して御使用下さい。

ARM-K-HP06-18-S

単位:mm
AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

※1エアーポートは2面に設けて有りますので取付け状態で選択して御使用下さい。

ARM-K-HP06-25-S

単位:mm
AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

※1エアーポートは2面に設けて有りますので取付け状態で選択して御使用下さい。

型番リスト

型番
開閉ストローク(mm)
把持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARM-K-HP04FR-20C

14
開力:66/閉力:49

1個

67,700( 74,470円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付に必要な部材を全て同梱
・立ち上げ工数の短縮に繋がります

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

ARM-K-HP04FR-20Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産ロボ/協働ロボ用エアアクチュエータ ARMシリーズの型番ARM-K-HP04FR-20Cのページです。
型番ARM-K-HP04FR-20Cに関する仕様情報を記載しております。

産ロボ/協働ロボ用エアアクチュエータ ARMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ARM-K-HP04LR-20C
ARM-K-HP04R-25C
ARM-K-HP06-14-S
ARM-K-HP06-18-S
ARM-K-HP06-25-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開閉ストローク
(mm)
把持力
(N)

70,600円

( 77,660円 )
1個 -

10日目

22開力:60/閉力:45

74,100円

( 81,510円 )
1個 -

10日目

18開力:103/閉力:82

67,600円

( 74,360円 )
1個 -

10日目

3058.8

69,800円

( 76,780円 )
1個 -

10日目

40107.8

95,500円

( 105,050円 )
1個 -

10日目

50208.3

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました