(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC500XG
エアコンプレッサ AC500XG エアコンプレッサ

エアコンプレッサ AC500XG AC500XG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
193,200円 178,574円
税込単価
212,520円 196,431円

【特長】・Air navi モード搭載・高耐久設計・運転音・排気音も低騒音

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 最高圧力(MPa):
    4.5
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 駆動源(種類):
    単相
  • 騒音値(dB):
    62~59
  • 圧縮方式:
    DCモータ式
  • タンク容量(L):
    16
  • 回転数(min-1(回転/分)):
    最大2500(静音モード:最大1800)
  • 電流(A):
    15(静音モード12)
  • 運転方式:
    圧力センサー式
  • 最高圧力(タンク内)((MPa)[kgf/cm2]):
    4.5(46)
  • 質量(kg):
    18

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AC500XG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AC500XG の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

モデルNo.タンク容量
(L)
最高圧力(タンク内)
(MPa)[kgf/cm2]
減圧弁の圧力調整範囲
(MPa)[kgf/cm2]
吐出し空気量※
(L/min)
運転方式空気取出口回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
定格出力
(kW)
質量
(kg)
一般圧高圧
AC500XG164.5[46]一般圧0~0.88[0~9]
高圧 0~2.45[0~25]
98(一般圧/0.69MPa時)
83(高 圧/2.5MPa時)
圧力センサー式22最大2500
[静音モード:最大1800]
単相10015
[静音モード12]
1.218
AC500XGH164.5[46]高圧 0~2.45
[0~25]
83(高 圧/2.5MPa時)圧力センサー式-4最大2500
[静音モード:最大1800]
単相10015
[静音モード12]
1.218
※吐出し空気量の測定方法が変わりました。 容積型圧縮機の試験規格 ISO1217(JIS B 8341)による測定値。

型番リスト

型番
本体色
吐出し空気量(L/min)
空気取出口一般圧
空気取出口高圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC500XG

98(一般圧/0.69MPa時)、83(高圧/2.5MPa時)
2
2

1個

193,200円

178,574

( 196,431円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Air navi モード搭載
・高耐久設計
・運転音・排気音も低騒音

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

AC500XGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサ AC500XGの型番AC500XGのページです。
型番AC500XGに関する仕様情報を記載しております。

エアコンプレッサ AC500XGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC500XGB
AC500XGH
AC500XGHB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体色 吐出し空気量
(L/min)
空気取出口一般圧 空気取出口高圧

193,200円

( 212,520円 )
1個 -

3日目

98(一般圧/0.69MPa時)、83(高圧/2.5MPa時)22

194,698円

( 214,168円 )
1個 -

3日目

83(高圧/2.5MPa時)-4

194,698円

( 214,168円 )
1個 -

3日目

83(高圧/2.5MPa時)-4

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました