(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-200P-BT L-200P専用

LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-200P-BT L-200P専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・ミニフラップステーL-200P(メーカーカタログのP.448)をワン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ステー型番:
    L-200P
  • 材料詳細:
    ケースブラケット本体:ステンレス鋼(SUS304)、ケースブラケット軸:ステンレス鋼(SUS303)、ブラケット固定キャップ:ポリアセタール(POM)
  • 仕上詳細:
    ケースブラケット本体:バレル研磨、ケースブラケット軸:素地

(i)ご注意

  • L-200Pミニフラップステー専用です。
  • 固定キャップが抜ける方向に過度な力を加えないでください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-200P-BT

1個

588( 647円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニフラップステーL-200P(メーカーカタログのP.448)をワンタッチで取り付けるためのブラケットです
・固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます

(i)ご注意

  • L-200Pミニフラップステー専用です。
  • 固定キャップが抜ける方向に過度な力を加えないでください。

Loading...

L-200P-BTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-200P-BT L-200P専用の型番L-200P-BTのページです。
型番L-200P-BTに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-200P-BT L-200P専用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました