(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP フットステー YFN-300W 2段階ロック

LAMP フットステー YFN-300W 2段階ロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,355円
税込単価
2,591円

【特長】・扉を開くと、二段階でロックができるあおり止めステーです。約85°と約...

詳細情報を確認する

  • 扉の開き方:
    横開き
  • 種類:
    フットステー
  • ストッパー:
    2段階ロック
  • ストッパー解除方法:
    足で持ち上げる
  • 材質:
  • 伸長時長さ(mm):
    300
  • 引張荷重/ステー反力(伸張時)(N):
    1470
  • 圧縮荷重/ステー反力(圧縮時)(N):
    588
  • ストローク(mm):
    120
  • 仕上詳細:
    有色クロメート処理(三価)
  • 本体仕上:
    有色クロメート処理

(i)ご注意

  • ロックを解除する時は、扉を支えながら行ってください。
  • ステーの縦使いはできません。
  • 扉はゆっくり開閉してください。扉を早く開けると一段目でロックしない場合があります。
  • 回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筺体の形状などを考慮して取付位置をご検討ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YFN-300W

1個

2,355( 2,591円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を開くと、二段階でロックができるあおり止めステーです。約85°と約110°(全開)で止められます
・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です
【用途】
・配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など

(i)ご注意

  • ロックを解除する時は、扉を支えながら行ってください。
  • ステーの縦使いはできません。
  • 扉はゆっくり開閉してください。扉を早く開けると一段目でロックしない場合があります。
  • 回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筺体の形状などを考慮して取付位置をご検討ください。

YFN-300Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP フットステー YFN-300W 2段階ロックの型番YFN-300Wのページです。
型番YFN-300Wに関する仕様情報を記載しております。

LAMP フットステー YFN-300W 2段階ロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました