(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バランス調整式パワーアシストステー S-ATJ型 側板付

バランス調整式パワーアシストステー S-ATJ型 側板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,220円 ~ 5,043円
税込価格
1,342円 ~ 5,547円

【特長】・スプリングにより、上蓋を軽く持ち上げられます・上蓋を簡易的に保持しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.380、P.381)を必ずご確認ください。
  • スライドヒンジ(多軸蝶番)のご使用はおやめください。
  • ステーを2本以上使用する場合、各ステーの調整位置を揃えてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
扉の開き方
種類
ストッパー
ストッパー解除方法
材質
伸長時長さ(mm)
品名
材料詳細
蓋の最大モーメント(N・m)
本体仕上
ダンパー抵抗
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上蓋
真ん中折りステー
全開時ストップ
なし
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
129.9
ステー本体
-
6.1~8.8(1本)
素地
-

1個

4,958( 5,454円 )

4日目

上蓋
真ん中折りステー
全開時ストップ
なし
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
129.9
ステー本体
-
8.8~11.8(1本)
素地
-

1個

5,043( 5,547円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングにより、上蓋を軽く持ち上げられます
・上蓋を簡易的に保持します
・バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました
・不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます
・S-ATDダンパー(メーカーカタログのP.390)を併用して上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.380、P.381)を必ずご確認ください。
  • スライドヒンジ(多軸蝶番)のご使用はおやめください。
  • ステーを2本以上使用する場合、各ステーの調整位置を揃えてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バランス調整式パワーアシストステー S-ATJ型 側板付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました