(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP バランス調整式パワーアシストステー S-ATJS型 背板付

LAMP バランス調整式パワーアシストステー S-ATJS型 背板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,485円 ~ 3,570円
税込価格
3,834円 ~ 3,927円

【特長】・スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます・上蓋を簡易的に保...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300、P.301)を必ずご確認ください。
  • 取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
  • 屋外で使用しないでください。
  • スライドヒンジ(多軸蝶番)との併用はおやめください。
  • ステーを2本以上使用する場合、各ステーの調整位置を揃えてください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
蓋の最大モーメント(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.1~8.8(1本)

1個

3,485( 3,834円 )

4日目

8.8~11.8(1本)

1個

3,570( 3,927円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます
・上蓋を簡易的に保持します
・バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました
・インジケーターで調整量が目視できます
・不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300、P.301)を必ずご確認ください。
  • 取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
  • 屋外で使用しないでください。
  • スライドヒンジ(多軸蝶番)との併用はおやめください。
  • ステーを2本以上使用する場合、各ステーの調整位置を揃えてください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP バランス調整式パワーアシストステー S-ATJS型 背板付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました