(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YFNS-300
LAMP ステンレス鋼製フットステー YFNS型 ステンレスフットステー

LAMP ステンレス鋼製フットステー YFNS型 YFNS-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,239円
税込単価
3,563円

【特長】・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです・ロック解除...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ロックを解除する時は扉を支えながら行ってください。
  • ステーの縦使いはできません。
  • 回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筺体の形状等を考慮して取付位置をご検討ください。

YFNS-300 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YFNS-300

5.5

1個

3,239( 3,563円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです
・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です
・錆に強いオールステンレス製の製品です
【用途】
・配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など

(i)ご注意

  • ロックを解除する時は扉を支えながら行ってください。
  • ステーの縦使いはできません。
  • 回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筺体の形状等を考慮して取付位置をご検討ください。

YFNS-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フットステー YFNS型の型番YFNS-300のページです。
型番YFNS-300に関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製フットステー YFNS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YFNS-300-T50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法C
(mm)

3,202円

( 3,522円 )
1個 -

4日目

9

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました