(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ

LAMP NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
235円 ~ 261円
税込価格
259円 ~ 287円

NSDXステー専用のガラス扉/アルミフレーム用ワンタッチ取り付け座金です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 品名:
    ワンタッチ取付座金
  • 材料詳細:
    座金:鋼(SPCC)、座金軸:鋼(SWCH)
  • 仕上詳細:
    ニッケルめっき

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20mmアルミフレーム扉用ワンタッチ取付座金

1個

235( 259円 )

4日目

ワンタッチ取付座金

1個

261( 287円 )

4日目

ガラス扉用ワンタッチ取付座金

1個

237( 261円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NSDXステー専用のガラス扉/アルミフレーム用ワンタッチ取り付け座金です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました