(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【安川電機製MOTOMAN-HCシリーズ向け】

【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【安川電機製MOTOMAN-HCシリーズ向け】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
344,300円
税込単価
378,730円

作業台を兼ね備えたテーブル型架台です。【特長】・ロボットベース標準装備・ロボッ...

詳細情報を確認する

  • ロボットメーカー:
    安川電機
  • 幅(mm):
    800
  • 奥行(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    800
  • 備考:
    組立完了品
  • 対応ロボット:
    安川電機協働ロボットMOTOMAN-HC10DTP
  • 製品分類:
    本体+ロボットベース

(i)ご注意

  • 【ロボット架台について】
    ※KIT品、組立完了品共に販売価格は1台分となります。
    ※組立完了品は車上渡し、荷下ろしはお客様所掌範囲となります(4トンウイング車チャーター便)。
    ※着時間指定、及びパレット返却不可となります。
  • その他ロボット部品はこちら
  • こちらはロボット専用架台のみの販売ページとなります。ロボットは付属しておりませんので、ご注意願います。

型番

AK-R-FK10YHC-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

AK-R-FK10YHC-A

単位:mm

AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK-R-FK10YHC-A

1個

344,300( 378,730円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台を兼ね備えたテーブル型架台です。
【特長】
・ロボットベース標準装備
・ロボットコントローラ固定ブラケット付き
・架台側面は3面板金パネル付き(取手面無)

(i)ご注意

  • 【ロボット架台について】
    ※KIT品、組立完了品共に販売価格は1台分となります。
    ※組立完了品は車上渡し、荷下ろしはお客様所掌範囲となります(4トンウイング車チャーター便)。
    ※着時間指定、及びパレット返却不可となります。
  • その他ロボット部品はこちら
  • こちらはロボット専用架台のみの販売ページとなります。ロボットは付属しておりませんので、ご注意願います。

カタログ

 

AK-R-FK10YHC-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【安川電機製MOTOMAN-HCシリーズ向け】の型番AK-R-FK10YHC-Aのページです。
型番AK-R-FK10YHC-Aに関する仕様情報を記載しております。

【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【安川電機製MOTOMAN-HCシリーズ向け】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロボット架台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました