(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BWS0051
エアセーフティバルブ BWSシリーズ ROBOT PARTS BW

エアセーフティバルブ BWSシリーズ BWS0051

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,040円
税込単価
12,144円

安全のためのエアパイロットチェック弁。超小型・軽量でロボット搬送の落下防止に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BWS0051 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続種類
配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BWS0051

M
M5

1個

11,040( 12,144円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全のためのエアパイロットチェック弁。超小型・軽量でロボット搬送の落下防止に最適。
【特長】
・停電等でエア供給が停止しても、エア圧力を保持するエアセーフティバルブで回路内の圧力を保持し、シリンダの姿勢保持やワークの落下防止が可能です
・内蔵シールはソフトシールを採用し、高い信頼性を有します

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BWS0051で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアセーフティバルブ BWSシリーズの型番BWS0051のページです。
型番BWS0051に関する仕様情報を記載しております。

エアセーフティバルブ BWSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BWS0031
BWS0101
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続種類 配管ねじの呼び

11,040円

( 12,144円 )
1個 -

7日目

MM3

11,709円

( 12,880円 )
1個 -

7日目

Rc(R)1/8

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました