(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアシーケンスバルブ BWDシリーズ

エアシーケンスバルブ BWDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,869円
税込単価
42,756円

ジグ内のアクチュエータを順次動作。【特長】・切削加工ジグに設置可能なエアシーケ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BWD0100

1個

38,869( 42,756円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジグ内のアクチュエータを順次動作。
【特長】
・切削加工ジグに設置可能なエアシーケンスバルブ
・電気制御不要
・エアパイロットポート不要

(i)ご注意

BWD0100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシーケンスバルブ BWDシリーズの型番BWD0100のページです。
型番BWD0100に関する仕様情報を記載しております。

エアシーケンスバルブ BWDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました