(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPS0160-C
ハイパワー平行ハンド WPS-Cシリーズ ROBOT PARTS WP

ハイパワー平行ハンド WPS-Cシリーズ WPS0160-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,427円
税込単価
58,770円

倍力機構内蔵で軽量・コンパクトかつ強力な把持力を実現!クローズ側把持専用モデル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPS0160-C の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
ストローク(mm)
許容垂直荷重(N)
シリンダ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPS0160-C

13.5
7.5
93.7
10.8
6
141
16

1個

53,427( 58,770円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

倍力機構内蔵で軽量・コンパクトかつ強力な把持力を実現!クローズ側把持専用モデル。
【特長】
・強力な把持力
・リニアガイド構造で高剛性な開閉機能と高精度を実現しました。位置再現精度:±0.01mm
・位置確認用のオートスイッチが簡単に取付・調整可能です

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPS0160-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワー平行ハンド WPS-Cシリーズの型番WPS0160-Cのページです。
型番WPS0160-Cに関する仕様情報を記載しております。

ハイパワー平行ハンド WPS-Cシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPS0200-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
ストローク
(mm)
許容垂直荷重
(N)
シリンダ内径
(mm)

56,708円

( 62,379円 )
1個 -

7日目

16.88.8132.717.9816920

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました