(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPQ0200
2方チャック WPQシリーズ ROBOT PARTS WP

2方チャック WPQシリーズ WPQ0200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,669円
税込単価
37,036円

大きなストロークと高い把持力を兼備!コンパクト・軽量・高出力・高剛性・長寿命!...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPQ0200 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
ストローク(mm)
シリンダ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPQ0200

29
25
84.3
93.2
8
20

1個

33,669( 37,036円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大きなストロークと高い把持力を兼備!コンパクト・軽量・高出力・高剛性・長寿命!
【特長】
・大幅に高さ寸法を削減し、スペースの有効化を実現しました
・クサビカム機構で強力な把持力を発揮します。また、ストロークエンド付近でもガタツキがなく、安定かつ強力な把持を行います
・T型スライドガイドにより、爪の許容ストロークを最大化しました
・メタルガイドの適用で高剛性を実現しました
・強固なガイド構造で、耐久性に優れています
・位置確認用の近接スイッチが簡単に取付・調整可能です

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPQ0200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2方チャック WPQシリーズの型番WPQ0200のページです。
型番WPQ0200に関する仕様情報を記載しております。

2方チャック WPQシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPQ0250
WPQ0300
WPQ0400
WPQ0500
WPQ0600
WPQ0800
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
ストローク
(mm)
シリンダ内径
(mm)

38,575円

( 42,433円 )
1個 -

7日目

38321211471225

41,815円

( 45,997円 )
1個 -

7日目

48401792011630

57,610円

( 63,371円 )
1個 -

7日目

60503223732040

64,033円

( 70,436円 )
1個 -

7日目

75.562.54975922650

74,109円

( 81,520円 )
1個 -

7日目

96807788763260

97,913円

( 107,704円 )
1個 -

7日目

11792104911185080

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました