(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPJ0120
支点ハンド WPJシリーズ ROBOT PARTS WP

支点ハンド WPJシリーズ WPJ0120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,052円
税込単価
14,357円

コンパクトで高い把持力を実現!位置確認用オートスイッチが取付可能。【特長】・ア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPJ0120 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
作動方式
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
ストローク調節機構
爪開角度 A1(deg)
爪閉角度 A2(deg)
シリンダ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPJ0120

単動形(常時開)
16.5
閉方向調節
+30
-14
12

1個

13,052( 14,357円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで高い把持力を実現!位置確認用オートスイッチが取付可能。
【特長】
・アームが大きく開閉するため、ワークとの衝突や干渉を防止できます
・アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されているため、スムーズな動作を実現しました
・ダイレクトカム構造により高い耐久性を実現しました
・ロボットの可搬質量を最大限利用可能にするため、小型かつ軽量化を実現しました
・強固な内部構造で耐久性に優れています
・位置確認用のオートスイッチが簡単に取付・調整可能です(WPJ0120はオートスイッチの直取付けができません)

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPJ0120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支点ハンド WPJシリーズの型番WPJ0120のページです。
型番WPJ0120に関する仕様情報を記載しております。

支点ハンド WPJシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPJ0160
WPJ0200
WPJ0250
WPJ0300
WPJ0400
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
作動方式 把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
ストローク調節機構 爪開角度 A1
(deg)
爪閉角度 A2
(deg)
シリンダ内径
(mm)

17,307円

( 19,038円 )
1個 -

7日目

複動形27.5開閉両側調節+15-516

20,581円

( 22,639円 )
1個 -

7日目

複動形43.2開閉両側調節+20-520

23,169円

( 25,486円 )
1個 -

7日目

複動形76.5開閉両側調節+20-525

25,907円

( 28,498円 )
1個 -

7日目

複動形130開閉両側調節+20-530

29,807円

( 32,788円 )
1個 -

7日目

複動形216開閉両側調節+25-540

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました