(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPH0100
薄型平行ハンド WPHシリーズ ROBOT PARTS WP

薄型平行ハンド WPHシリーズ WPH0100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,060円
税込単価
41,866円

コンパクトで高い把持力を実現!位置確認用オートスイッチが取付可能。【特長】・開...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPH0100 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
ストローク(mm)
許容垂直荷重(N)
シリンダ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPH0100

30
15
33
15
310
10

1個

38,060( 41,866円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで高い把持力を実現!位置確認用オートスイッチが取付可能。
【特長】
・開閉時のストロークが大きく、様々なサイズのワークを把持できます
・2つのシリンダによりコンパクトかつ安定した高い把持力を兼ね備えました
・高さ方向を大幅に小型化することにより、干渉が少なくなり、スペースの有効化を実現します
・クロスローラーガイド構造により高精度な開閉機能と高い剛性を実現しました。位置再現精度:±0.01mm
・ロボットの可搬質量を最大限利用可能にするため、小型かつ軽量化を実現しました
・強固な内部構造で耐久性に優れています
・位置確認用のオートスイッチが簡単に取付・調整可能です

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPH0100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型平行ハンド WPHシリーズの型番WPH0100のページです。
型番WPH0100に関する仕様情報を記載しております。

薄型平行ハンド WPHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPH0160
WPH0200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
ストローク
(mm)
許容垂直荷重
(N)
シリンダ内径
(mm)

39,259円

( 43,185円 )
1個 -

7日目

3818862043016

42,019円

( 46,221円 )
1個 -

7日目

43231352081020

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました