(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPB0160-F
ダストカバー付き小型平行ハンド WPBシリーズ ROBOT PARTS WP

ダストカバー付き小型平行ハンド WPBシリーズ WPB0160-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,713円
税込単価
34,884円

コンパクトで高い把持力を実現!位置確認用オートスイッチが取付可能。【特長】・開...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPB0160-F の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
ストローク(mm)
許容垂直荷重(N)
ダストカバー種類
シリンダ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPB0160-F

22.5
14.5
79
92
8
141
フッ素ゴム(黒色)
16

1個

31,713( 34,884円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで高い把持力を実現!位置確認用オートスイッチが取付可能。
【特長】
・開閉時のストロークが大きく、様々なサイズのワークを把持できます
・ダストカバーにより内部への異物侵入を防止します
・リニアガイド構造で高剛性な開閉機能と高精度を実現しました。位置再現精度:±0.01mm
・ロボットの可搬質量を最大限利用可能にするため、小型かつ軽量化を実現しました
・強固な内部構造で耐久性に優れています
・位置確認用のオートスイッチが簡単に取付・調整可能です

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WPB0160-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカバー付き小型平行ハンド WPBシリーズの型番WPB0160-Fのページです。
型番WPB0160-Fに関する仕様情報を記載しております。

ダストカバー付き小型平行ハンド WPBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPB0160-C
WPB0160-S
WPB0200-C
WPB0200-F
WPB0200-S
WPB0250-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
ストローク
(mm)
許容垂直荷重
(N)
ダストカバー種類 シリンダ内径
(mm)

30,116円

( 33,128円 )
1個 -

7日目

22.514.579928141クロロプレンゴム(黒色)16

30,610円

( 33,671円 )
1個 -

7日目

22.514.579928141シリコンゴム(黒色)16

37,676円

( 41,444円 )
1個 -

7日目

281611813712169クロロプレンゴム(黒色)20

39,559円

( 43,515円 )
1個 -

7日目

281611813712169フッ素ゴム(黒色)20

37,676円

( 41,444円 )
1個 -

7日目

281611813712169シリコンゴム(黒色)20

43,760円

( 48,136円 )
1個 -

7日目

351919723516265クロロプレンゴム(黒色)25

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました