(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JES0000-02GN
シリンダセンサ JESシリーズ ROBOT PARTS JE

シリンダセンサ JESシリーズ JES0000-02GN
通常単価(税別)
2,794円
税込単価
3,073円

コスメック シリンダ用センサ シリンダセンサ JESシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • センサ種類:
    無接点
  • 配線方式:
    3線式
  • インジケータランプ付:
    赤色表示灯
  • 電源電圧:
    DC5~24V
  • リード線長さ (L)(m):
    1

(i)ご注意

型番

JES0000-02GN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JES0000-02GNの仕様・寸法情報

種類本体出力形式NPN方式
センサ種類無接点配線方式3線式
インジケータランプ付赤色表示灯電源電圧DC5~24V
リード線長さ (L)(m)1負荷電流15mA(Max.)
リード線色スイッチ全長(mm)15
形状ストレート検知極性N極検知

カタログ

型番リスト

型番
出力形式
負荷電流
リード線色
スイッチ全長(mm)
形状
検知極性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JES0000-02GN

NPN方式
15mA(Max.)
15
ストレート
N極検知

1個

2,794( 3,073円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

コスメック シリンダ用センサ シリンダセンサ JESシリーズ。

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダセンサ JESシリーズの型番JES0000-02GNのページです。
型番JES0000-02GNに関する仕様情報を記載しております。

シリンダセンサ JESシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JES0000-02GPN
JES0000-02GPS
JES0000-02GS
JES0000-02LGN
JES0000-02LGPN
JES0000-02LGPS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力形式 負荷電流 リード線色 スイッチ全長
(mm)
形状 検知極性

2,794円

( 3,073円 )
1個 -

7日目

PNP方式80mA(Max.)15ストレートN極検知

2,794円

( 3,073円 )
1個 -

7日目

PNP方式80mA(Max.)グレー15ストレートS極検知

2,794円

( 3,073円 )
1個 -

7日目

NPN方式15mA(Max.)グレー15ストレートS極検知

3,095円

( 3,405円 )
1個 -

7日目

NPN方式15mA(Max.)16L形N極検知

3,095円

( 3,405円 )
1個 -

7日目

PNP方式80mA(Max.)16L形N極検知

3,095円

( 3,405円 )
1個 -

7日目

PNP方式80mA(Max.)グレー16L形S極検知
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力形式 負荷電流 リード線色 スイッチ全長
(mm)
形状 検知極性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト