(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボグローブ ROBOCOVERシリーズ

ロボグローブ ROBOCOVERシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,000円 ~ 39,400円
税込価格
38,500円 ~ 43,340円

【特長】・ROBOCOVER、ロボグローブシリーズは、従来、人間の手で触ってい...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1.2
  • 取付方法:
    COVER開口部より着脱可
  • 基本構成:
    ニトリルゴム、ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
外形寸法(mm)
作業環境
ハンド部開閉幅(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
全長:180、袖幅:135
ウェット(油・水)、ドライ
0~80
ロボット及び自動機用滑り止め、ハンド部保護用

1個

35,000( 38,500円 )

9日目

全長:180、袖幅:135
食品取り扱い、 ウェット(油・水)ドライ環境
0~80
ロボット及び自動機用滑り止め、ハンド部保護用、食品用

1個

39,400( 43,340円 )

9日目

全長:240、袖幅:165
ウェット(油・水)、ドライ
0~70
ロボット及び自動機用滑り止め、ハンド部保護用

1個

35,000( 38,500円 )

9日目

全長:240、袖幅:165
食品取り扱い、 ウェット(油・水)、ドライ環境
0~70
ロボット及び自動機用滑り止め、ハンド部保護用、食品用

1個

39,400( 43,340円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ROBOCOVER、ロボグローブシリーズは、従来、人間の手で触っていたワークをロボットの手で触らせるイノベーションに対応した新しい技術を取り入れた製品です
・ROBOCOVERは、グリッパー、ハンドなどを防水目的、落下防止などに使うためのカバーです
・独自開発の特殊4層構造とMF(マイクロフィニッシュ)技術が、防水性、耐久性、フィット性を高め、滑り止め機能によりツメ部の把持力を向上させ、生産性を高めます
・高い耐久性を確保したROBOCOVERは、ハンド部のメンテナンスコスト、ランニングコストを低減させるとともに、ハンド部の分解、清掃、およびメンテナンス回数を減らし、エンジニアリングコスト削減が見込まれます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボグローブ ROBOCOVERシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロボットカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました