(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JEP0000-B2
オートスイッチ JEPシリーズ ROBOT PARTS JE

オートスイッチ JEPシリーズ JEP0000-B2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,794円
税込単価
3,073円

コスメック シリンダ用センサ オートスイッチ JEPシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 出力形式:
    NPN方式
  • 配線方式:
    3線式
  • インジケータランプ付:
    赤色LED点灯(ON時)

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

JEP0000-B2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JEP0000-B2の仕様・寸法情報

種類本体出力形式NPN方式
センサ種類無接点配線方式3線式
インジケータランプ付赤色LED点灯(ON時)リード線長さ (L)(m)1
負荷電圧DC5~28V負荷電流50mA以下
スイッチ全長(mm)25仕様-
形状ストレート - -

カタログ

型番リスト

型番
センサ種類
リード線長さ (L)(m)
負荷電圧
負荷電流
スイッチ全長(mm)
仕様
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JEP0000-B2

無接点
1
DC5~28V
50mA以下
25
-
ストレート

1個

2,794( 3,073円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

コスメック シリンダ用センサ オートスイッチ JEPシリーズ。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートスイッチ JEPシリーズの型番JEP0000-B2のページです。
型番JEP0000-B2に関する仕様情報を記載しております。

オートスイッチ JEPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JEP0000-B1
JEP0000-B1L
JEP0000-B2L
JEP0000-B3C
JEP0000-B3CL
JEP0000-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
センサ種類 リード線長さ (L)
(m)
負荷電圧 負荷電流 スイッチ全長
(mm)
仕様 形状

2,794円

( 3,073円 )
1個 -

7日目

無接点1DC5~28V50mA以下26-ストレート

3,395円

( 3,735円 )
1個 -

7日目

無接点3DC5~28V50mA以下26-ストレート

3,395円

( 3,735円 )
1個 -

7日目

無接点3DC5~28V50mA以下25-ストレート

3,095円

( 3,405円 )
1個 -

7日目

無接点1DC5~28V50mA以下16-L型

3,792円

( 4,171円 )
1個 -

7日目

無接点3DC5~28V50mA以下16-L型

6,649円

( 7,314円 )
1個 -

7日目

-2DC10~30V200mA以下32動作確認用近接スイッチストレート
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
センサ種類 リード線長さ (L)
(m)
負荷電圧 負荷電流 スイッチ全長
(mm)
仕様 形状

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト