(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ROBOSHEET-WITH.MICROFINISH
ロボグローブ ROBOSHEETシリーズ【10枚入り】 ROBO SHEET

ロボグローブ ROBOSHEETシリーズ【10枚入り】 ROBOSHEET-WITH.MICROFINISH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,000円 ~ 24,800円
税込価格
20,900円 ~ 27,280円

【特長】・ROBOSHEET、ロボグローブシリーズは、従来、人間の手で触ってい...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm):
    40×40
  • 取付方法:
    両面テープ、皿ねじ固定
  • 仕様:
    カッティング可
  • 用途:
    ロボット・自動機用滑り止め及びツメ部保護

(i)ご注意

  • 本商品は1個で10枚入りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

型番

ROBOSHEET-WITH.MICROFINISH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
厚み(mm)
作業環境
基本構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ROBOSHEET-WITH.MICROFINISH

2.5
ウェット(油・水)、ドライ
ニトリルゴム、ポリエステル、綿、両面シート

1個

19,000( 20,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ROBOSHEET、ロボグローブシリーズは、従来、人間の手で触っていたワークをロボットの手で触らせるイノベーションに対応した新しい技術を取り入れた製品です
・ROBOSHEETは、ハンドのツメ部にワークの落下防止目的で使うためのシートです
・独自開発の特殊4層構造とMF(マイクロフィニッシュ)技術がツメ部の把持力を向上させ、生産性を高めます

(i)ご注意

  • 本商品は1個で10枚入りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボグローブ ROBOSHEETシリーズ【10枚入り】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロボットカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました