(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WKK1000-060-M-F
ホールグリッパ WKKシリーズ ROBOT PARTS WKK

ホールグリッパ WKKシリーズ WKK1000-060-M-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,874円
税込単価
80,161円

ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。【特長】・搬送ハンド・ワークストッカの...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    穴クランプ
  • 支持形式:
    タップ
  • 付加機能:
    なし
  • 接続口種類:
    Rc
  • 種別:
    本体
  • 種別詳細:
    ホールグリッパ
  • 機能分類:
    拡径部フローティング(位置決め機能無)
  • グリッパ(ワーク穴)形状:
    セレーション無 (ワーク穴ストレート形状)
  • キャップ先端形状:
    標準(低頭タイプ)

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WKK1000-060-M-F の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
最大圧力(MPa)
クランプ穴径 φB(φ)
質量(g)
ボディサイズ
ワーク穴径(Φ)
着座高さ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKK1000-060-M-F

0.16
0.5
リリース時:5.5、空動作時:7.2
380
ワーク穴径Φ6~Φ9より選択
6
標準高さ:55(AA)、8(AB)

1個

72,874( 80,161円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。
【特長】
・搬送ハンド・ワークストッカの省スペース化
・搬送ハンドとジグの共用化
・自動化を安定させる保護構造
・切削加工の現場環境でも安心のエアブロー機構
・自動化に必要な動作確認
・安心のセルフロック機構
・ワーク穴に合わせた多彩な径寸法

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WKK1000-060-M-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールグリッパ WKKシリーズの型番WKK1000-060-M-Fのページです。
型番WKK1000-060-M-Fに関する仕様情報を記載しております。

ホールグリッパ WKKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WKK1000-070-M-F
WKK1000-080-M-F
WKK1000-090-M-F
WKK2000-100-M-F
WKK2000-110-M-F
WKK2000-120-M-F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クランプ力
(kN)
最大圧力
(MPa)
クランプ穴径 φB
(φ)
質量
(g)
ボディサイズ ワーク穴径
(Φ)
着座高さ寸法
(mm)

72,874円

( 80,161円 )
1個 -

7日目

0.160.7リリース時:6.5、空動作時:8.2380ワーク穴径Φ6~Φ9より選択7標準高さ:55(AA)、8(AB)

72,874円

( 80,161円 )
1個 -

7日目

0.160.7リリース時:7.5、空動作時:9.2380ワーク穴径Φ6~Φ9より選択8標準高さ:55(AA)、8(AB)

72,874円

( 80,161円 )
1個 -

7日目

0.160.7リリース時:8.5、空動作時:10.2380ワーク穴径Φ6~Φ9より選択9標準高さ:55(AA)、8(AB)

86,087円

( 94,696円 )
1個 -

7日目

0.220.7リリース時:9.5、空動作時:11.2500ワーク穴径Φ9~Φ13より選択10標準高さ:60(AA)、9(AB)

86,087円

( 94,696円 )
1個 -

7日目

0.220.7リリース時:10.5、空動作時:12.2500ワーク穴径Φ9~Φ13より選択11標準高さ:60(AA)、9(AB)

86,087円

( 94,696円 )
1個 -

7日目

0.220.7リリース時:11.5、空動作時:13.2500ワーク穴径Φ9~Φ13より選択12標準高さ:60(AA)、9(AB)

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました