(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WKH2001-070-C-F
ロケートハンド WKHシリーズ ROBOT PARTS WKH

ロケートハンド WKHシリーズ WKH2001-070-C-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,185円
税込単価
69,504円

ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。【特長】・ハンド部がコンパクトになり軽...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    穴クランプ
  • 支持形式:
    タップ
  • クランプ力(kN):
    0.188
  • 最大圧力(MPa):
    0.5
  • 付加機能:
    なし
  • 接続口種類:
    M
  • 種別:
    本体
  • 質量(g):
    300
  • 種別詳細:
    ロケートハンド
  • ボディサイズ:
    標準
  • 着座高さ寸法(mm):
    標準高さ:50(AA)、10(AB)
  • グリッパ(ワーク穴)形状:
    セレーション無(標準)
  • キャップ先端形状:
    標準(低頭タイプ)

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WKH2001-070-C-F の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
クランプ穴径 φB(φ)
機能分類
ワーク穴径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKH2001-070-C-F

リリース時:6.5、空動作時:7.8
カット(1方向位置決め用)
7

1個

63,185( 69,504円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。
【特長】
・ハンド部がコンパクトになり軽量化・搬送装置のコンパクト化
・ワーク外周(5面)のアプローチが可能となり、検査や組立の作業性が向上します
【用途】
・ロボットによる搬送・組付作業
・搬送設備
・組付設備

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WKH2001-070-C-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケートハンド WKHシリーズの型番WKH2001-070-C-Fのページです。
型番WKH2001-070-C-Fに関する仕様情報を記載しております。

ロケートハンド WKHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WKH2001-060-C-F
WKH2001-080-C-F
WKH2001-090-C-F
WKH2001-090-D-F
WKH2001-100-C-F
WKH2001-100-D-F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クランプ穴径 φB
(φ)
機能分類 ワーク穴径
(Φ)

63,185円

( 69,504円 )
1個 -

7日目

リリース時:5.5、空動作時:6.8カット(1方向位置決め用)6

63,185円

( 69,504円 )
1個 -

7日目

リリース時:7.5、空動作時:8.8カット(1方向位置決め用)8

63,185円

( 69,504円 )
1個 -

7日目

リリース時:8.5、空動作時:9.8カット(1方向位置決め用)9

63,185円

( 69,504円 )
1個 -

7日目

リリース時:8.5、空動作時:9.8データム(基準位置決め用)9

63,185円

( 69,504円 )
1個 -

7日目

リリース時:9.5、空動作時:10.8カット(1方向位置決め用)10

63,185円

( 69,504円 )
1個 -

7日目

リリース時:9.5、空動作時:10.8データム(基準位置決め用)10

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました