(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WKA0080
キャッチシリンダ WKAシリーズ ROBOT PARTS WKA

キャッチシリンダ WKAシリーズ WKA0080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,994円
税込単価
17,593円

パレット等を保持し搬送・鋼球で抜け防止を行う自動シリンダ。【特長】・軽量かつ省...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WKA0080 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
作動方式
支持形式
クランプ力(kN)
最大圧力(MPa)
付加機能
クランプ穴径 φB(φ)
種別
質量(g)
種別詳細
材質
シール材質
対応機器形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKA0080

穴クランプ
本体おねじ
0.07
0.7
なし
縮径時:8、拡径時:9.3
本体
8
キャッチシリンダ
本体/ピストンロッド/鋼球:マルテンサイト系ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼
ニトリルゴム
-

1個

15,994( 17,593円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パレット等を保持し搬送・鋼球で抜け防止を行う自動シリンダ。
【特長】
・軽量かつ省スペースで、ロボット搬送の可搬能力を損なうことなく最大限発揮

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WKA0080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチシリンダ WKAシリーズの型番WKA0080のページです。
型番WKA0080に関する仕様情報を記載しております。

キャッチシリンダ WKAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WKA0060
WKA0100
WKA0120
WKA0160
WKAZ060-B
WKAZ060-MS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
作動方式 支持形式 クランプ力
(kN)
最大圧力
(MPa)
付加機能 クランプ穴径 φB
(φ)
種別 質量
(g)
種別詳細 材質 シール材質 対応機器形式

15,994円

( 17,593円 )
1個 -

7日目

穴クランプ本体おねじ0.050.7なし縮径時:6.5、拡径時:7.7本体7キャッチシリンダ本体/ピストンロッド/鋼球:マルテンサイト系ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼ニトリルゴム-

16,897円

( 18,587円 )
1個 -

5日目

穴クランプ本体おねじ0.10.7なし縮径時:10、拡径時:11.5本体13キャッチシリンダ本体/ピストンロッド/鋼球:マルテンサイト系ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼ニトリルゴム-

17,307円

( 19,038円 )
1個 -

7日目

穴クランプ本体おねじ0.150.7なし縮径時:12、拡径時:13.8本体20キャッチシリンダ本体/ピストンロッド/鋼球:マルテンサイト系ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼ニトリルゴム-

18,949円

( 20,844円 )
1個 -

7日目

穴クランプ本体おねじ0.20.7なし縮径時:16、拡径時:18.2本体41キャッチシリンダ本体/ピストンロッド/鋼球:マルテンサイト系ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼ニトリルゴム-

3,395円

( 3,735円 )
1個 -

7日目

------関連部品5WKA用アタッチメントマルテンサイト系ステンレス鋼(HRc29~33)-WKA0060-□

5,940円

( 6,534円 )
1個 -

7日目

------関連部品10WKA用マニホールドブロックA2017BE-T4-WKA0060-□、WKA0080-□

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました