(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWP0501-C-090
ピンクランプ SWPシリーズ ROBOT PARTS SWP

ピンクランプ SWPシリーズ SWP0501-C-090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
108,587円
税込単価
119,446円

【特長】・グリッパが均等に複数箇所あるため、安定したクランプが可能です・位置決...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • 支持形式:
    タップ
  • 最大圧力(MPa):
    0.5
  • 付加機能:
    なし
  • 接続口種類:
    Rc
  • 種別:
    本体
  • 種別詳細:
    ピンクランプ
  • セルフロック機構:
    セルフロック機構あり(標準)

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SWP0501-C-090 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
クランプ力(kN)
クランプ穴径 φB(φ)
質量(g)
機能分類
ボディサイズ
ワーク穴径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWP0501-C-090

9.3
0.38
リリース時:8.7、空動作時:10.8
380
カット(1方向位置決め用)
ワーク穴径Φ8、9、10、11、12、13より選択
9

1個

108,587( 119,446円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリッパが均等に複数箇所あるため、安定したクランプが可能です
・位置決め部が拡径するため、一般的な位置決めピンより、高精度です
・リリース状態では、ピンとワーク穴の間に十分な隙間があるため、ロボットによる搬入出でも、こじり難くスムーズです
・ロングストロークのため、厚さの違うワークにも対応でき、ジグの汎用化に貢献します
・ロック状態でも、クランプ部の隙間が極小のため、異物の侵入を防止します。更に、エアブロー機能付です
・ピンクランプの全長が短いため、設備のコンパクト化、軽量化を実現します
・内部にロック用バネを内蔵しているため、万一のエアの遮断にも、ロック状態を保持します
・ピン先端部が取り外し可能なため、メンテナンスが容易です
・ワークの外周をクランプする場合と比較し、ピンクランプはワークの中央部をクランプできるため、たわみを押さえることができます
・オートスイッチによる動作確認が可能なため、自動化設備でも、安心してご使用いただけます

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SWP0501-C-090で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンクランプ SWPシリーズの型番SWP0501-C-090のページです。
型番SWP0501-C-090に関する仕様情報を記載しております。

ピンクランプ SWPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SWP0501-C-080
SWP0501-C-100
SWP0501-C-110
SWP0501-C-120
SWP0501-C-130
SWP0501-D-090
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク S
(mm)
クランプ力
(kN)
クランプ穴径 φB
(φ)
質量
(g)
機能分類 ボディサイズ ワーク穴径
(Φ)

108,587円

( 119,446円 )
1個 -

19日目

80.38リリース時:7.7、空動作時:9.8380カット(1方向位置決め用)ワーク穴径Φ8、9、10、11、12、13より選択8

108,587円

( 119,446円 )
1個 -

19日目

12.10.38リリース時:9.3、空動作時:11.8380カット(1方向位置決め用)ワーク穴径Φ8、9、10、11、12、13より選択10

108,587円

( 119,446円 )
1個 -

19日目

13.80.38リリース時:9.8、空動作時:12.8380カット(1方向位置決め用)ワーク穴径Φ8、9、10、11、12、13より選択11

108,587円

( 119,446円 )
1個 -

19日目

14.30.38リリース時:10.8、空動作時:13.8380カット(1方向位置決め用)ワーク穴径Φ8、9、10、11、12、13より選択12

108,587円

( 119,446円 )
1個 -

19日目

14.80.38リリース時:11.8、空動作時:14.8380カット(1方向位置決め用)ワーク穴径Φ8、9、10、11、12、13より選択13

121,210円

( 133,331円 )
1個 -

19日目

9.30.38リリース時:8.7、空動作時:10.8380データム(基準位置決め用)ワーク穴径Φ8、9、10、11、12、13より選択9

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました