(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフト用

RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフト用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
150,737円
税込単価
165,811円

【特長】・スガツネ工業のTRシリーズ・電動昇降装置用コントロールユニットです

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コントローラ
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 適応品:
    マルチリフトML-1型シンクロタイプ、マルチリフトML-2型、ハンドセットHS-2-2B、HS-2-6LED、電源ケーブルQZD070631
  • 接続台数(台):
    1~2

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-ML-2S

1個

150,737( 165,811円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のTRシリーズ
・電動昇降装置用コントロールユニットです

TR-ML-2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフト用の型番TR-ML-2Sのページです。
型番TR-ML-2Sに関する仕様情報を記載しております。

RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフト用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました