(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用

RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
138,215円 ~ 202,316円
税込価格
152,037円 ~ 222,548円

【特長】・電動昇降装置用のコントロールユニットです・アルファコローネAC-M-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コントローラ
  • 仕様:
    アルファコローネAC-M-1型シンクロタイプ用
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • コード長さ(m):
    4
  • 適応品:
    ハンドセットHS-6LED、HS-2W、HS-2B、HS-2R、HS-FS-2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続台数(台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1~2

1個

138,215( 152,037円 )

4日目

1~4

1個

202,316( 222,548円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動昇降装置用のコントロールユニットです
・アルファコローネAC-M-1型シンクロタイプ用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました