(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 パワーリフト PL型 高速タイプ

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 パワーリフト PL型 高速タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
285,120円
税込単価
313,632円

【特長】・最大上昇速度50mm/秒です・コントロールユニットを内蔵しています・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    昇降装置
  • 仕様:
    スタンダードタイプ
  • 仕上/色:
    アルマイト処理
  • 材料:
    アルミニウム合金
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 推力(N):
    1000
  • 最大上昇速度(mm/秒):
    50
  • 電力(W):
    180
  • 最大連続運転時間(分):
    1.5(8.5休止)

(i)ご注意

  • 本製品は連続使用の目的には設計されていません。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。

型番

PL-CM-1-350 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類昇降装置仕様スタンダードタイプ
仕上/色アルマイト処理材料アルミニウム合金
ストローク(mm)350使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)AC100最低高さ(mm)490
推力(N)1000最大上昇速度(mm/秒)50
電力(W)180最大連続運転時間(分)1.5(8.5休止)

カタログ

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-CM-1-350

350
490

1個

285,120( 313,632円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大上昇速度50mm/秒です
・コントロールユニットを内蔵しています
・3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます
・同シリーズの中でもより剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です

(i)ご注意

  • 本製品は連続使用の目的には設計されていません。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 パワーリフト PL型 高速タイプの型番PL-CM-1-350のページです。
型番PL-CM-1-350に関する仕様情報を記載しております。

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 パワーリフト PL型 高速タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト