(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ML-1-400-3000
RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプ パワーリフト

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプ ML-1-400-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
193,090円
税込単価
212,399円

【特長】・推力は3000Nです・伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    昇降装置
  • 仕上/色:
    アルマイト処理
  • 材料:
    アルミニウム合金
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40
  • 定格電圧(V):
    DC24
  • 推力(N):
    3000
  • 最大上昇速度(mm/秒):
    8
  • 電力(W):
    120
  • 最大連続運転時間(分):
    2(18休止)
  • 同調誤差(mm):
    0~4

(i)ご注意

  • 本製品は角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
  • 本製品は連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ML-1-400-3000 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
仕様
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
コード長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-1-400-3000

スタンダードタイプ
400
なし
595
0.5~1.2

1個

193,090( 212,399円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・推力は3000Nです
・伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です
・シンクロタイプは最大4台まで同調可能です
・シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます
・剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です

(i)ご注意

  • 本製品は角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
  • 本製品は連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ML-1-400-3000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプの型番ML-1-400-3000のページです。
型番ML-1-400-3000に関する仕様情報を記載しております。

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ML-1-350-M-3000
ML-1-350-M-S-3000
ML-1-350-S-3000
ML-1-400-M-3000
ML-1-400-M-S-3000
ML-1-400-S-3000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 ストローク
(mm)
最低高さ
(mm)
コード長さ
(m)

183,856円

( 202,242円 )
1個 -

4日目

スタンダードタイプ355付き5500.5~1.2

265,537円

( 292,091円 )
1個 -

4日目

シンクロタイプ355付き5502.5

258,940円

( 284,834円 )
1個 -

4日目

シンクロタイプ355なし5502.5

193,090円

( 212,399円 )
1個 -

4日目

スタンダードタイプ400付き5950.5~1.2

269,050円

( 295,955円 )
1個 -

4日目

シンクロタイプ400付き5952.5

269,050円

( 295,955円 )
1個 -

4日目

シンクロタイプ400なし5952.5

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました