(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC-M-1-300-S
RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ アルファコローネ

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ AC-M-1-300-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
479,634円
税込単価
527,597円

スガツネ工業 電動昇降装置・電源ユニット RK ROSE+KRIEGER 電...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    昇降装置
  • 仕様:
    シンクロタイプ
  • 仕上/色:
    アルマイト処理
  • 材料:
    アルミニウム合金
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~60
  • 定格電圧(V):
    DC24
  • 推力(N):
    1000
  • 最大上昇速度(mm/秒):
    18
  • 電力(W):
    120
  • 最大連続運転時間(分):
    2(8休止)
  • 同調誤差(mm):
    2~4

(i)ご注意

  • 本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
  • 吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。

AC-M-1-300-S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-M-1-300-S

300
420

1個

479,634( 527,597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スガツネ工業 電動昇降装置・電源ユニット RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ。

(i)ご注意

  • 本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
  • 吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。

AC-M-1-300-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプの型番AC-M-1-300-Sのページです。
型番AC-M-1-300-Sに関する仕様情報を記載しております。

RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC-M-1-200-S
AC-M-1-400-S
AC-M-1-500-S
AC-M-1-700-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最低高さ
(mm)

459,418円

( 505,360円 )
1個 -

4日目

200320

492,485円

( 541,734円 )
1個 -

4日目

400520

511,899円

( 563,089円 )
1個 -

4日目

500620

551,675円

( 606,843円 )
1個 -

4日目

700820

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました