(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824

通常単価(税別)
1,898円
税込単価
2,088円

【特長】・209シリーズ・ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます

詳細情報を確認する

  • 材質:
    エチレンプロピレンゴム
  • 幅(mm):
    6
  • 高さ(mm):
    9
  • 環境:
    標準
  • 適応板厚(mm):
    1~2
  • 入数:
    100m/1巻
  • 色:
    パッキン:ブラック
  • 材質詳細:
    パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、バネ:バネ鋼
  • 質量(g):
    63

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1465)を必ずご確認ください。
  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。

    最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209-0824

1個

1,898( 2,088円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・209シリーズ
・ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1465)を必ずご確認ください。
  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。

    最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824の型番209-0824のページです。
型番209-0824に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました