(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型

通常単価(税別)
1,914円
税込単価
2,105円

【特長】・209シリーズ・ガラス板と金属板を固定できるパッキンです

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1465)を必ずご確認ください。
  • 注文の際はゴムパッキンとロッキングストリップを合わせてご注文ください。
  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。
    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
    最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209-0508

1個

1,914( 2,105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・209シリーズ
・ガラス板と金属板を固定できるパッキンです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1465)を必ずご確認ください。
  • 注文の際はゴムパッキンとロッキングストリップを合わせてご注文ください。
  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。
    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
    最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型の型番209-0508のページです。
型番209-0508に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました