(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製小型エアサクションフィルタ ZFZシリーズ

樹脂製小型エアサクションフィルタ ZFZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
348円 ~ 1,689円
税込価格
383円 ~ 1,858円

フィルタ容積を小さくすることで、ワーク吸着時の真空圧力到達時間を短縮。主に、チ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲-100~500kPa
使用温度及び 周囲温度0~60℃(但し凍結しないこと)
公称ろ過精度B:10μm、C:20μm
エレメント耐差圧0.15MPa
※本製品に使用している焼結金属エレメントの公称ろ過精度は、原料の粒度を区分して名付けた呼称です。流体を流した時のろ過精度とは異なります。

型式表示方法


注記1)エレメントの交換は、圧力降下20kPaを目安に行ってください。
注記2)分解、組付時にはOリングに傷や破損がないことを確認してください。

外形寸法 mm

注記1:逆接続でも使用できますが、外部からエレメントの汚れ具合を確認できません。
注記2:エレメント交換の際は、運転を止めてフィルタの内圧を大気圧にしてから行ってください。

型番リスト

型番
種類
ろ過度
フィルタ交換
接続種類(IN側)
配管ねじの呼び(IN側)
適用機種
関連部品種類
使用圧力範囲
使用および周囲温度
交換エレメント
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準
10μm
M
M5
-
-
-100~500kPa
0~60℃(但し凍結しないこと)
ZFZ-EL03002B
NBR(Oリング・パッキン)

1個

1,689( 1,858円 )

6日目

標準
20μm
M
M5
-
-
-100~500kPa
0~60℃(但し凍結しないこと)
ZFZ-EL03002C
NBR(Oリング・パッキン)

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルタ容積を小さくすることで、ワーク吸着時の真空圧力到達時間を短縮。
主に、チップマウンタ等で使用されます。
【特長】
・耐アルコール性向上
・正負圧両用
・圧力損失低減
・取扱性向上

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製小型エアサクションフィルタ ZFZシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました