(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-02型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:209-0239
DIRAK スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-02型 SUG1 スチールワイヤーゴムパッキン

通常単価(税別)
2,096円
税込単価
2,306円

【特長】・209シリーズ・ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます

詳細情報を確認する

  • 材質:
    エチレンプロピレンゴム
  • 長さ(m):
    50
  • 環境:
    標準
  • 入数:
    50m/1巻
  • 色:
    ブラック
  • 材質詳細:
    スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1465)を必ずご確認ください。
  • 本シリーズは1mからのご注文となります。ご希望の長さを数量にてご指定ください。(例:50mご希望の場合は数量50指定)
 
カタログを表示

209-0239 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
適応板厚(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209-0239

8.7
20
1~2
180

1個

2,096( 2,306円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・209シリーズ
・ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1465)を必ずご確認ください。
  • 本シリーズは1mからのご注文となります。ご希望の長さを数量にてご指定ください。(例:50mご希望の場合は数量50指定)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-02型の型番209-0239のページです。
型番209-0239に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-02型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
209-0219
209-0221
209-0237
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
高さ
(mm)
適応板厚
(mm)
質量
(g)

1,395円

( 1,535円 )
1個 -

3日目

9.4331~2.5184

1,257円

( 1,383円 )
1個 -

4日目

10.523.71~2.541

2,644円

( 2,908円 )
1個 -

4日目

9.127.31~3180

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました