(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SF70B
配線孔キャップ SF型 SUG1 ハイセンコウキャップ

配線孔キャップ SF型 SF70B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

【特長】・USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します・...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    27
  • 材料:
    本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー(TPE)
  • 仕様:
    ケーブル落下防止機能付き
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~60

型番

SF70B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SF70B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕上/色
穴径(φ)
外径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF70B

ブラック
60
70
26.6

1個

730( 803円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します
・本体からカバーをはずしても使用できます

SF70Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ SF型の型番SF70Bのページです。
型番SF70Bに関する仕様情報を記載しております。

配線孔キャップ SF型のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
配線口のカバーとして
評価 5.0満足度:5.02023/03/27
配線口からのホコリの侵入等を防ぐため使用しています。また未使用の配線口を隠すカバーとしても役立っています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
SF70BR
SF70CM
SF70G
SF70SL
SF70W
SF91B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上/色 穴径
(φ)
外径
(mm)
質量
(g)

570円

( 627円 )
1個 -

4日目

ブラウン607026.6

570円

( 627円 )
1個 -

4日目

クリーム607026.6

570円

( 627円 )
1個 -

4日目

グレー607026.6

570円

( 627円 )
1個 -

4日目

シルバー607026.6

570円

( 627円 )
1個 -

4日目

ホワイト607026.6

1,182円

( 1,300円 )
1個 -

4日目

ブラック809138.6

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました