(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSD-140
LAMP 配線孔ケーブルクランプ WSD型 防塵仕様 ハイセンコウ

LAMP 配線孔ケーブルクランプ WSD型 防塵仕様 WSD-140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,613円
税込単価
2,874円

【特長】・ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます・ニトリルゴムのパッキンとパイルが...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    24.5
  • 材料:
    ベースプレート/ガイドプレート:鋼(SPCC)、ジョイント:ポリアセタール(POM)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、パイル
  • 仕上/色:
    ベースプレート/ガイドプレート:ニッケルめっき、ジョイント:ホワイト、パッキン:ブラック

(i)ご注意

  • 防水・防油構造ではありません。

WSD-140 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
穴寸法(mm)
長さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSD-140

140×40
200
433

1個

2,613( 2,874円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます
・ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます
・ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます
・配線交換は、工具を使わずにできます
・大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます
・パッキンを締めつける力が2段階で調整できます
・配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます
【用途】
・加工機、工作機械の制御盤、配電盤など

(i)ご注意

  • 防水・防油構造ではありません。

WSD-140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 配線孔ケーブルクランプ WSD型 防塵仕様の型番WSD-140のページです。
型番WSD-140に関する仕様情報を記載しております。

LAMP 配線孔ケーブルクランプ WSD型 防塵仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WSD-280
WSD-70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴寸法
(mm)
長さ
(mm)
質量
(g)

4,068円

( 4,475円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

280×40340793

2,029円

( 2,232円 )
1個 -

4日目

70×40130298

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました