(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-2665404
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13 フレームグロムメット

TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13 T-2665404

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,212円
税込単価
1,333円

【特長】・パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます・これ...

詳細情報を確認する

  • 材料:
    ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)
  • 色:
    ライトグレー
  • 使用温度(℃):
    -20~125

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。
  • 防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。

T-2665404 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
仕様
パネルセット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-2665404

フレーム
-
-

1個

1,212( 1,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます
・これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます
・他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます
・各パーツを単品またはセットでご購入いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。
  • 防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。

T-2665404で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13の型番T-2665404のページです。
型番T-2665404に関する仕様情報を記載しております。

TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-2665405
T-2665414
T-2665415
T-2665416
T-2665417
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 仕様 パネルセット内容

1,975円

( 2,173円 )
1個 -

4日目

フレーム・パネルセット-T-2665416×1、T-2665417×1

368円

( 405円 )
1個 -

4日目

パネルΦ8~Φ17×2本-

368円

( 405円 )
1個 -

4日目

パネルΦ6~Φ13×2本-

368円

( 405円 )
1個 -

4日目

パネルΦ4~Φ10×10本-

194円

( 213円 )
1個 -

4日目

パネルΦ6~Φ13×1本-

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました