(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-1475711-P50
TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ【25~50個入り】 SUG1 グロメット

TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ T-1475711-P50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,356円
税込単価
2,592円

【特長】・押し込むだけで取り付けられます・ケーブルを動かしても高い防水・防塵性...

詳細情報を確認する

  • 材料:
    エラストマー(TPE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。

T-1475711-P50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(mm)
外径(mm)
使用温度(℃)
適応板厚(mm)
対応ケーブル径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-1475711-P50

11
ライトグレー
23.5
-50~125
0.5~3
5~10

1パック

50個入り

2,356( 2,592円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押し込むだけで取り付けられます
・ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。

T-1475711-P50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプの型番T-1475711-P50のページです。
型番T-1475711-P50に関する仕様情報を記載しております。

TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-1475712-P50
T-1475713-P50
T-1475714-P25
T-1475715-P25
T-1475716-P50
T-1475717-P50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
外径
(mm)
使用温度
(℃)
適応板厚
(mm)
対応ケーブル径
(mm)

3,020円

( 3,322円 )

50個入り

1パック -

4日目

11ライトグレー27.5-50~1250.5~36~13

4,155円

( 4,571円 )

50個入り

1パック -

4日目

11ライトグレー32.5-50~1250.5~3.58~17

3,117円

( 3,429円 )

25個入り

1パック -

4日目

11ライトグレー39.5-50~1250.5~4.512~24

6,399円

( 7,039円 )

25個入り

1パック -

4日目

13.5ライトグレー47.5-50~1251.5~4.519~31

2,356円

( 2,592円 )

50個入り

1パック -

4日目

11ブラック23.5-50~1250.5~35~10

3,020円

( 3,322円 )

50個入り

1パック -

4日目

11ブラック27.5-50~1250.5~36~13

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました