(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-1458260-P5
TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ【5~50個入り】 SUG1 グロメット

TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ T-1458260-P5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,691円
税込単価
31,560円

【特長】・押し込むだけで取り付けられます・劣化しにくいクロロプレンゴム製のため...

詳細情報を確認する

  • 材料:
    クロロプレンゴム(CR)
  • 色:
    ブラック
  • 使用温度(℃):
    -30~100

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。

T-1458260-P5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(mm)
外径(mm)
適応板厚(mm)
対応ケーブル径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-1458260-P5

40
73.5
1~4
34~45

1パック

5個入り

28,691( 31,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押し込むだけで取り付けられます
・劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。

T-1458260-P5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプの型番T-1458260-P5のページです。
型番T-1458260-P5に関する仕様情報を記載しております。

TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-1458253-F-P50
T-1458253-P50
T-1458254-F-P50
T-1458254-P50
T-1458255-P50
T-1458256-P50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
外径
(mm)
適応板厚
(mm)
対応ケーブル径
(mm)

10,721円

( 11,793円 )

50個入り

1パック -

4日目

12.7202~54~7

9,974円

( 10,971円 )

50個入り

1パック -

4日目

12.7200.5~24~7

11,818円

( 13,000円 )

50個入り

1パック -

4日目

18212~55~9

10,993円

( 12,092円 )

50個入り

1パック -

3日目

18211~45~9

12,796円

( 14,076円 )

50個入り

1パック -

4日目

2025.51~48~13

15,669円

( 17,236円 )

50個入り

1パック -

4日目

21.630.51~411~17

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました