(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BW-228-P100
グロメット BW型【50~100個入り】 グロメット BW

グロメット BW型 BW-228-P100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,221円
税込単価
5,743円

スガツネ工業社のグロメット。【特長】・色:ブラック・BWシリーズ

詳細情報を確認する

  • 材料:
    エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 色:
    ブラック
  • 硬度:
    50°±5°

BW-228-P100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(mm)
外径(mm)
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW-228-P100

8
22
1

1パック

100個入り

5,221( 5,743円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スガツネ工業社のグロメット。
【特長】
・色:ブラック
・BWシリーズ

BW-228-P100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グロメット BW型の型番BW-228-P100のページです。
型番BW-228-P100に関する仕様情報を記載しております。

グロメット BW型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BW-189-P100
BW-208-P100
BW-209-P100
BW-229-P100
BW-2610-P100
BW-2611-P100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
外径
(mm)
適応板厚
(mm)

3,271円

( 3,598円 )

100個入り

1パック -

4日目

8182

3,976円

( 4,374円 )

100個入り

1パック -

4日目

7201

4,355円

( 4,791円 )

100個入り

1パック -

4日目

8202

5,221円

( 5,743円 )

100個入り

1パック -

4日目

9222

5,305円

( 5,836円 )

100個入り

1パック -

4日目

10261

5,305円

( 5,836円 )

100個入り

1パック -

4日目

11262

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました