(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VA-RCT-100
LAMP 昇降ラチェット VA-RCT型 ラチェット

LAMP 昇降ラチェット VA-RCT型 VA-RCT-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,110円
税込単価
7,821円

【特長】・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します・最上段を越えるとラ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    関連部品
  • レール材質:
    ステンレス
  • 材料:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:
    素地
  • 耐荷重(N/本):
    294
  • 調整ピッチ(mm):
    4

(i)ご注意

  • 水平方向や斜めに取り付けて使用はできません。
  • 複数本での使用はできません。
  • 下げる際も必ず手で支えてください。
  • ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。

VA-RCT-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA-RCT-100

~150
100

1個

7,110( 7,821円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します
・最上段を越えるとラチェット機構が解除されます
・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます

(i)ご注意

  • 水平方向や斜めに取り付けて使用はできません。
  • 複数本での使用はできません。
  • 下げる際も必ず手で支えてください。
  • ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。

VA-RCT-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 昇降ラチェット VA-RCT型の型番VA-RCT-100のページです。
型番VA-RCT-100に関する仕様情報を記載しております。

LAMP 昇降ラチェット VA-RCT型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VA-RCT-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)

8,010円

( 8,811円 )
1個 -

4日目

151~350200

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました