(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BSバンパー ブラック仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS-5B
BSバンパー ブラック仕様 バンパー

通常単価(税別)
3,374円
税込単価
3,711円

【特長】・扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります・摩擦係数が高...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    テープ
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    ポリウレタン(PUR)
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取付面のほこり、ごみ、油分などは必ず除去してから製品を貼り付けてください。除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。
 
カタログを表示

BS-5B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シート
厚さ(mm)
外径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-5B

200ヶ/1シート
1.5
Φ12.7

1個

3,374( 3,711円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります
・摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります
・耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です
・裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます
【用途】
・各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取付面のほこり、ごみ、油分などは必ず除去してから製品を貼り付けてください。除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BSバンパー ブラック仕様の型番BS-5Bのページです。
型番BS-5Bに関する仕様情報を記載しております。

BSバンパー ブラック仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BS-11B
BS-12B
BS-1B
BS-24B
BS-27B
BS-7B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シート 厚さ
(mm)
外径

7,127円

( 7,840円 )
1個 -

4日目

128ヶ/1シート10.2Φ16.5

6,321円

( 6,953円 )
1個 -

4日目

288ヶ/1シート3.6Φ9.5

4,706円

( 5,177円 )
1個 -

4日目

200ヶ/1シート3.5Φ12.7

4,276円

( 4,704円 )
1個 -

4日目

72ヶ/1シート3Φ20.6

7,651円

( 8,416円 )
1個 -

4日目

450ヶ/1シート2.2Φ7.9

7,651円

( 8,416円 )
1個 -

4日目

450ヶ/1シート2.2Φ8.5

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました