(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRH-224SL-M5
LAMP アルミ弓形ハンドル SRH型 抗菌タイプ アルミユミガタハンドル

LAMP アルミ弓形ハンドル SRH型 抗菌タイプ SRH-224SL-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,286円
税込単価
2,515円

【特長】・デザイン性に優れた流線型のハンドルです・ハンドルの高さを抑えたデザイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SRH-224SL-M5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
グリップ太さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
取付部深さ(mm)
取付ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRH-224SL-M5

224
20
33
290
8
シルバー
M5

1個

2,286( 2,515円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性に優れた流線型のハンドルです
・ハンドルの高さを抑えたデザインです
・抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます
【用途】
・医療分析装置など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SRH-224SL-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミ弓形ハンドル SRH型 抗菌タイプの型番SRH-224SL-M5のページです。
型番SRH-224SL-M5に関する仕様情報を記載しております。

LAMP アルミ弓形ハンドル SRH型 抗菌タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRH-128BL-M4
SRH-128SL-M4
SRH-128SL-M5
SRH-330BL-M5
SRH-330SL-M5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピッチ
(mm)
グリップ太さ
(mm)
高さ
(mm)
長さ
(mm)
取付部深さ
(mm)
取付ねじ

1,275円

( 1,403円 )
1個 -

4日目

1281729.51808マットブラックM4

1,576円

( 1,734円 )
1個 -

4日目

1281729.51808シルバーM4

1,576円

( 1,734円 )
1個 -

4日目

1281729.51808シルバーM5

3,552円

( 3,907円 )
1個 -

4日目

3302436.54206マットブラックM5

3,552円

( 3,907円 )
1個 -

4日目

3302436.54206シルバーM5

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました