(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SYH-128SL-M5
LAMP アルミ弓形ハンドル SYH型 抗菌タイプ ドアハンドル

LAMP アルミ弓形ハンドル SYH型 抗菌タイプ SYH-128SL-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,323円
税込単価
1,455円

【特長】・センターにラインが入った流線型のハンドルです・ハンドルの高さを抑えた...

詳細情報を確認する

SYH-128SL-M5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
グリップ太さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
取付ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SYH-128SL-M5

128
17
30
165
シルバー
M5

1個

1,323( 1,455円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センターにラインが入った流線型のハンドルです
・ハンドルの高さを抑えたデザインです
・抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます
【用途】
・医療分析装置など

SYH-128SL-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミ弓形ハンドル SYH型 抗菌タイプの型番SYH-128SL-M5のページです。
型番SYH-128SL-M5に関する仕様情報を記載しております。

LAMP アルミ弓形ハンドル SYH型 抗菌タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SYH-128BL-M4
SYH-128BL-M5
SYH-128SL-M4
SYH-224BL-M4
SYH-224BL-M5
SYH-224SL-M4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピッチ
(mm)
グリップ太さ
(mm)
高さ
(mm)
長さ
(mm)
取付ねじ

1,441円

( 1,585円 )
1個 -

4日目

1281730165ブラックM4

1,190円

( 1,309円 )
1個 -

4日目

1281730165ブラックM5

1,323円

( 1,455円 )
1個 -

4日目

1281730165シルバーM4

1,530円

( 1,683円 )
1個 -

4日目

2242032264ブラックM4

1,597円

( 1,757円 )
1個 -

4日目

2242032264ブラックM5

1,620円

( 1,782円 )
1個 -

4日目

2242032264シルバーM4

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました