(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APK-K70P-BR
LAMP プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔機能付き クウキコウ

LAMP プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔機能付き APK-K70P-BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
283円
税込単価
311円

【特長】・空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます・穴の直径...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ABS樹脂

(i)ご注意

  • 取り付けには接着剤を使用してください。

APK-K70P-BR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
空気流通面積(m㎡)
穴嵌合部長さ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APK-K70P-BR

70
350
64
ブラウン
空気孔パネル

1個

283( 311円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます
・穴の直径が小さく虫の侵入を防げます
・フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます
・各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます

(i)ご注意

  • 取り付けには接着剤を使用してください。

APK-K70P-BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔機能付きの型番APK-K70P-BRのページです。
型番APK-K70P-BRに関する仕様情報を記載しております。

LAMP プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔機能付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APK-K70P-BL
APK-K70P-WT
APK-KF152P-BL
APK-KF152P-BR
APK-KF152P-WT
APK-KF226P-BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
空気流通面積
(m㎡)
穴嵌合部長さ 仕様

283円

( 311円 )
1個 -

4日目

7035064ブラック空気孔パネル

283円

( 311円 )
1個 -

4日目

7035064ホワイト空気孔パネル

400円

( 440円 )
1個 -

4日目

152-145.5ブラックフレーム

400円

( 440円 )
1個 -

4日目

152-145.5ブラウンフレーム

400円

( 440円 )
1個 -

4日目

152-145.5ホワイトフレーム

440円

( 484円 )
1個 -

4日目

226-219.5ブラックフレーム

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました