(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DT-35-608ZZ
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 チュウカジュウヨウベアリング

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 DT-35-608ZZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
351円
税込単価
386円

ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。

詳細情報を確認する

DT-35-608ZZ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(φ)
幅(mm)
内径(φ)
許容荷重範囲(N)
許容荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-35-608ZZ

35
9
8
500.1~1050.0
784

1個

351( 386円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。

DT-35-608ZZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様の型番DT-35-608ZZのページです。
型番DT-35-608ZZに関する仕様情報を記載しております。

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DT-17-604ZZ-CB
DT-18-L1260ZZ
DT-19-L1260ZZ
DT-20-L1260ZZ
DT-22-688ZZ
DT-24-H6-626ZZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(φ)

(mm)
内径
(φ)
許容荷重範囲
(N)
許容荷重
(N)

288円

( 317円 )
1個 -

4日目

176450.1~100.098

351円

( 386円 )
1個 -

4日目

1866300.1~500.0392

351円

( 386円 )
1個 -

4日目

1966300.1~500.0392

351円

( 386円 )
1個 -

4日目

2066300.1~500.0392

351円

( 386円 )
1個 -

4日目

2278300.1~500.0441

351円

( 386円 )
1個 -

4日目

2486300.1~500.0490

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました