(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DT-26-BH1-626ZZ
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 チュウカジュウヨウベアリング

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 DT-26-BH1-626ZZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
415円
税込単価
457円

【特長】・JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています・シールド付です。...

詳細情報を確認する

DT-26-BH1-626ZZ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(φ)
幅(mm)
許容荷重範囲(N)
許容荷重(N)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-26-BH1-626ZZ

26
8
300.1~500.0
490
1

1個

415( 457円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています
・シールド付です。そのためIDS型(メーカーカタログのP.1502)に比べ、ほこりが入り難い構造です

DT-26-BH1-626ZZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様の型番DT-26-BH1-626ZZのページです。
型番DT-26-BH1-626ZZに関する仕様情報を記載しております。

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DT-22-BH1-688ZZ
DT-24-BH1-626ZZ
DT-26-BH0.5-626ZZ
DT-26-BH2-9.5-626ZZ
DT-26-BH4-626ZZ
DT-26-BH6-14-626ZZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(φ)

(mm)
許容荷重範囲
(N)
許容荷重
(N)
寸法C
(mm)

415円

( 457円 )
1個 -

4日目

227300.1~500.04411

415円

( 457円 )
1個 -

4日目

248300.1~500.04901

415円

( 457円 )
1個 -

4日目

268300.1~500.04900.5

415円

( 457円 )
1個 -

4日目

268300.1~500.04902

415円

( 457円 )
1個 -

4日目

268300.1~500.04904

415円

( 457円 )
1個 -

4日目

268300.1~500.04906

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました